Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018
Plania PL70018

    Plania PL70018

    Google-Übersetzung,

    Gepolsterte 70″-Sitzbank inklusive Plania-Gestell. Für diesen Sitz sind 2 Bockbeine erforderlich, die separat bestellt werden müssen, Montage erforderlich.

    Spezifikation
    • PLANIA BENCH is a versatile collection of modular benches characterized by a linear, elegant and timeless design. A collection that combines functionality, flexibility and design. PLANIA benches are available in a wide range of sizes, with or without backrest, and can be built with different types of legs. For full functionality, the collection offers a series of connecting elements that allow the configuration of multiple shapes and combinations, facilitating their integration into all types of environments and spaces.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplania-pl70018
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeInclass Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)17.9
    • Breite (Inches)70.9
    • Tiefe (Inches)18.9
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)50.27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClassTitelBenches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit