Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wudi 5.11
Wudi 5.11
Wudi 5.11
Wudi 5.11

    Wudi 5.11

    5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Gepolsterter Sessel mit Gestell aus massiver Eiche. Wählen Sie sowohl für den Sitz als auch für die passende Rückenlehne einen Standardstoff

    Spezifikation
    • Wudi is a collection of armchairs, benches and side tables for lounge areas that combine tradition and modernity through the use of wood. The armchair is a timeless and comfortable design, characterized by its expressive armrests. A backrest supported by a fabric stretched like a sail contributes to the light and relaxed spirit of the piece. The rounded solid wood structure radiates warmth and softens its image, while the upholstery and high-quality details lend it great elegance. The collection is completed with original upholstered benches and side tables that can be easily integrated into multiple spaces.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwudi-5-11
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeInclass Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)29.3
    • Breite (Inches)29.7
    • Tiefe (Inches)30.3
    Verwandt
    • HauptmaterialEiche
    • Sekundär MaterialPolstermaterial
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)24.91
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLounge chairs
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA