Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010
Zenpro 0010

    Zenpro 0010

    Google-Übersetzung,

    Ein eleganter Chefsessel für komfortables Sitzen den ganzen Arbeitstag lang. Er eignet sich ideal für Chefbüros und Konferenzräume und verfügt über eine gewichtsaktivierte, synchronisierte Neigungsmechanik, die in sieben Positionen arretierbar und über einen Spannungsregler feinjustierbar ist. Die Aluminiumarmlehnen sind gepolstert und die Sitzfläche lässt sich pneumatisch verstellen.

    Leichtgängige Lenkrollen und Aluminiumrahmen. Design von Mario Ruiz. Greenguard Gold-zertifiziert für minimale Auswirkungen auf die Raumluftqualität. Ein nachhaltiger Stuhl, der zu 99 % recycelbar ist und zu 43 % aus Recyclingmaterialien besteht.

    Spezifikation

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZenpro-0010
    • ProduktfamilieSandler
    • ProduktgruppeInclass Collection
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)50.8
    • Breite (Inches)26.8
    • Tiefe (Inches)25.2
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (lbs)40.57
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEG017960
    • ETIM-NameFurniture
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_12
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungChairs, seats and benches
    • OmniClassNummer23-21 23 13 11
    • OmniClassTitelResidential Chairs

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit