Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window with hidden opening,2 leaves inward opening Espace® 70TH+
Window with hidden opening,2 leaves inward opening Espace® 70TH+
    Installux

    Window with hidden opening,2 leaves inward opening Espace® 70TH+

    Google-Übersetzung,

    Die Espace® OC 70TH+ Serie setzt mit einer hocheffizienten, verdeckten Öffnung bei nur 70 mm Dicke neue Maßstäbe in puncto Leistung.

    Es bietet eine hervorragende Wärmedämmung und ist daher ideal für Neubauten mit sehr hohem Energiebedarf.

    Durch die Maximierung der Klarglasfläche und die Gewährleistung perfekter visueller Homogenität erfüllt diese Produktreihe die Erwartungen selbst anspruchsvollster zeitgenössischer Architekturprojekte, ohne Kompromisse bei Ästhetik, Helligkeit und Leistung einzugehen.

    Spezifikation
    • Very high thermal performances

      • Up to Uw = 0.79 W/(m²K) with Ug = 0.5
      • Innovative architecture and low-density materials
      • Wide choice of glazing thicknesses
      • Ideal for high environmental requirements

      Clean and customizable design

      • Only 70mm thickness
      • Option of invisible hinges
      • Design choices (handles, glazing beads, finishes...)
      • Compatible with market hardware (openings European groove or 16 groove)
      • Bi-colour option

      Numerous configurations and implementations

      • Tilt and turn, French-style, tilt, combined frame configurations
      • Renovation frame, EWI, dilation, extensions,...
      • Joining profiles with frames from the Espace®, Galaxie®, Comete® ranges
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwindow-with-hidden-opening-2-leaves-inward-opening-espace-70th-plus
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeWindow with hidden opening
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
    Belgien
    Kanada
    Frankreich
    Schweiz
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit