Das perfekte Zusammenspiel Level Set ist die erste LVT-Kollektion von Interface, geschaffen um mit Teppichfliesen von Interface kombiniert zu werden. Die Kollektion erscheint in den vertrauten Formaten 25 x 100 cm und 50 x 50 cm. Im unmittelbaren Übergang von LVT zu Teppichfliese ist keine Übergangsschiene notwendig. Ceramor™, unsere UVstabilisierte keramische Perldeckschicht, bietet eine lange Lebensdauer und die Rückenkonstruktion Sound Choice™ dämpft den Trittschall - das macht Level Set zu einer stillen Revolution. Level Set ist in vier verschiedenen Designs und insgesamt 36 Farbstellungen erhältlich: natürliche und texturierte Holzmaserungen im Skinny Planks Format 25 x 100 cm sowie Steinoptik im Format 50 x 50 cm. Die Optik und Haptik der Holzimitationen reichen von glänzend bis künstlich gealtert, während die Steinimitationen das Spektrum von sehr zurückhaltend bis besonders ausgeprägt abdecken. Die Kombination elastischer und textiler Fliesen von Interface und die damit verbundenen faszinierenden Gestaltungsmöglichkeiten bedeuten zugleich die Einführung eines neuen, ganzheitlichen Bodenbelagssystems, das der Kreativität keine Grenzen setzt.
Verfügbarkeit in den Regionen
Nordamerika | Südamerika |
---|---|
Anguilla | Argentinien |
Antigua und Barbuda | Bolivien |
Aruba | Brasilien |
Bahamas | Chile |
Barbados | Ecuador |
Belize | Falklandinseln (Malvinen) |
Bermuda | Französisch-Guyana |
Besondere Gemeinde | Guyana |
Britische Jungferninseln | Kolumbien |
Costa Rica | Paraguay |
Curaçao | Peru |
Dominica | Suriname |
Dominikanische Republik | Uruguay |
El Salvador | Venezuela |
Grenada | |
Grönland | |
Guadeloupe | |
Guatemala | |
Haiti | |
Honduras | |
Jamaika | |
Jungferninseln | |
Kaimaninseln | |
Kanada | |
Kuba | |
Martinique | |
Mexiko | |
Montserrat | |
Nicaragua | |
Panama | |
Puerto Rico | |
Republik Trinidad und Tobago | |
Saint-Barthélemy | |
Sankt Kitts und Nevis | |
Sankt Lucia | |
Sankt Martin | |
Sankt Pierre und Miquelon | |
Sankt Vincent und die Grenadinen | |
Sint Maarten | |
Turks- und Caicosinseln | |
USA |