Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Easy wall mounted Toilet paper big roll
Intra
Archiviert

INTRA Easy wall mounted Toilet paper big roll

Jumbo toilet paper roll holder Holds one roll up to 10″ (254 mm) diameter of 1-5⁄8″ or 2-1⁄4″ (41 or 57 mm) diameter core. Outer cabinet is type 304 stainless steel with a satin finish. Unit has viewing slot and tumbler lock.
Spezifikation
  • Jumbo-Roll Toilet Paper Dispenser shall hold one (1) roll up to 10" (254) dia with 1-5/8" (41.3) dia. core or 2-1/4" (57) dia. core. Cover shall be fabricated of type 304 stainless steel alloy 18-8, 22 gauge with a № 4 satin finish. Rear of cabinet shall have five (5) mounting holes to suit #8 or #10 flat head screws. Cover shall be of one piece construction hung on stainless steel pin hinges and shall be held closed by a tumbler lock keyed to other ASI washroom equipment with key provided. A viewing slot with clear plastic window shall be provided. Unit shall accommodate smaller core size roll by removing the rubber core adapter “O” rings. Opening on bottom of cabinet shall have stainless steel teeth for toilet tissue tearing on both sides. Cover at top shall have shoulder pin to interlock back plate when closed.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASI0042
  • ProduktfamilieHygiene products
  • Produktgruppe351
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)270
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)86
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)1.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilet paper dispensers
  • Klassifizierung10 28 13
  • Format2014TitelToilet Accessories
  • OmniClassNummer23-31 25 21
  • OmniClassTitelToilet Paper Dispensers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit