Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Easy wall mounted Soap dispenser
Intra
Archiviert

INTRA Easy wall mounted Soap dispenser

Stainless steel soap dispenser in satin finish with proximity sensor. Powered by 6 AA-size batteries (not included) and has tamper-resistant viewing window, removable lid with special lock and key. Capacity: 35 fl. oz. (1 L).
Spezifikation
  • Stainless Steel Automatic Liquid Soap Dispenser shall hold and dispense up to 1000ml (34 oz) of liquid and lotion soaps, synthetic detergents and antibacterial soaps containing PCMX and/or Triclosan with a viscosity range of between 1 and 3500 mPa s or cP (MilliPascal-sec or Centipoise). Dispenser body shall be fabricated of alloy 18-8 stainless steel, type 304 and black ABS. All exposed stainless steel surfaces shall be No 4 satin finish. Dispenser shall be powered by six (6) AA-size (1.5 V) batteries (not supplied) and shall operate automatically from IR sensor that shall activate soap dispensing when hands are placed in sensor zone. Sensor detection range shall be self adjusting. Dispenser shall pump for 1 to 5 seconds during each activation as preset by owner. A tamper resistant soap level viewing window shall be provided. Unit shall have a removable access lid on top of unit which is opened with special key provided.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASI0360
  • ProduktfamilieHygiene products
  • Produktgruppe351
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)240
  • Tiefe (mm)115
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit