Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Easy Automatic soap dispenser
Intra
Archiviert

INTRA Easy Automatic soap dispenser

Automatic Soap Dispenser Hands-free automatic soap dispenser powered by 6 AA-size batteries (not included). Dispensing cycles adjustable with tamper-proof magnetic key. Seamless drawn type 304 stainless steel cover. Translucent removable internal tank for easy-to-view level. LED indicates adjustment and operation. Capacity: 34 oz. (1 L).
Spezifikation
  • Automatic Soap Dispenser shall hold 33.8 oz [1000 ml] of soaps and lotions within the viscosity range of 50 – 3500 cP (MPa•s) and dispense in cycles of a single shot volume of 0.03 ± 0.002 oz [0.8 ± 0.05 ml]. Operation is initiated by handsfree sensor controlled by microprocessor digital circuitry powered by six (6) AA size 1.5 V batteries (supplied by others) in a concealed compartment and locked inside unit bottom. Unit shall be fabricated of 22 gauge type 304 stainless steel alloy 18- 8 (.031" [0.8] thick) with a uniform satin finish over all exposed surfaces. Cover shall have lock keyed alike with other ASI washroom accessories. Unit shall have an LED to indicate function and operational condition on front face. Internal tank shall be translucent to show quantity of soap remaining at any time when cover is opened and shall have an internal shut-off valve to facilitate filling and external storage of full tanks. Unit shall mount to wall on concealed base plate with screws secured under locked cover.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASI20364
  • ProduktfamilieHygiene products
  • Produktgruppe351
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)276
  • Breite (mm)140
  • Tiefe (mm)102
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
  • OmniClassNummer23-31 25 29 13
  • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit