Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Endura wash basin
Intra
Archiviert

INTRA Endura wash basin

Intra provides a wide range of basins for wall-, inset-, and under-mounting. We also offer vandal-resistant solutions. Stainless steel gives a modern, sleek impression, is maintenance-free and extremely durable. Wash basin, wall hung, with 1 1/4" grated waste, supporting bracket . Available with tap hole on request. Outer dimension: 331x350x150 mm.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerED2-0
  • ProduktfamilieHWB/Drink fount
  • Produktgruppe301
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)150
  • Breite (mm)331
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inNorwegen
  • Nettogewicht (kg)1.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit