Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Millinox soap dispenser automatic
INTRA Millinox soap dispenser automatic
    Intra
    Archiviert

    INTRA Millinox soap dispenser automatic

    Millinox electronic soap dispenser in stainless steel with touch free functionality. Delivered with a 0,9 litre soap container for refill. Run by 4 x 1,5 V AA battery (not included). Satin finish. Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
    Spezifikation
    • Applicable soap viscosity Range: 100 ~3000 Pa S (dynamic viscosity). Dosage per use ~ 1ml. Check the following before installation: There must be sufficient space above the dispenser for inserting the key and to open up the cover with the key. In addition, there must be at least 200mm clearance to the counter top. Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMXSE
    • ProduktfamilieHygiene products
    • Produktgruppe350
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-11-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)255
    • Breite (mm)143
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inNorwegen
    • Hergestellt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Handtuchhalter und Seifenspender
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_22_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSoap dispensers
    • OmniClassNummer23-31 25 29 13
    • OmniClassTitelHand Soap Dispensers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit