Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Omnia kitchen sink 78DF, univeral rim, incl waste & water trap
Intra
Archiviert

INTRA Omnia kitchen sink 78DF, univeral rim, incl waste & water trap

Inset sink with universal flange, for inset, under- and flush mount. Two large bowls. The firm lines and the rounded corners give a modern and harmonious expression. Delivered with basket wastes, overflow and water trap. Intra Omnia is a new generation of kitchen sinks in a stylish Scandinavian design for the modern kitchen. The focus is on balanced clean design and functionality & quality. It is a stainless steel inset sink available in different models. In four practical bowl combinations, with and without drainer areas and in various sizes. Can be supplied with bowls to the right or to the left. All models have a universal rim that can be used for both inset, under and flush mounting. Practical optional accessories: chopping board in mahogany, glass table, black plastic colander and stainless steel colander, all designed for the Omnia family.
Spezifikation
  • Intra Omnia specification Omnia inset sinks are available in the below variants: • Length: 595, 780, 970 mm • Width: 510 mm • Rim: Universal. For inset, under- or flush mounting. • Bowls to the right or to the left. • Bowl combinations: • OMNIA600SF, OMNIA 97SXF: 1 bowl (520 x 380 x 180 mm) • OMNIA 60SHF, OMNIA 97SHF: 1½ bowls (520 x 380 x 180 mm + 155 x 380 x 120 mm) • OMNIA 78SXHF, OMNIA 97SXHF: 1½ bowls (520 x 380 x 180 mm + 155 x 380 x 120 mm) • OMNIA 78DF, OMNIA 97DF: 2 bowls (520 x 380 x 180 mm x 2 bowls) • Material: EN 1.4301, AISI 304 stainless steel • Supplied with basket strainer, overflow and water trap.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOMNIA78DF
  • ProduktfamilieKitchen sink
  • Produktgruppe111
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)160
  • Breite (mm)780
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
  • Klassifizierung22 41 16.16
  • Format2014TitelResidential Sinks
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit