Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm
Intra
Archiviert

INTRA Wash throuh wall mounted 1200 mm

Wash trough, fully pressed, in stainless steel. Wash troughs designed to withstand daily use in schools, kindergartens, sport stadiums and industrial buildings. For increased security several of our models are provided with "bumpers" covering sharp corners. If you do not need bumpers we also supply simpler variations. All our models have centered waste holes and is delivered in fully pressed stainless steel and are without unhygienic joints.
Spezifikation
  • Supplied with wall brackets, corner protection bumpers and 1 1/2" grated waste. Length: 1200 mm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerP121
  • ProduktfamilieWashtroughs
  • Produktgruppe320
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)140
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)430
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inNorwegen
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)9.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
  • OmniClassNummer23-31 13 00
  • OmniClassTitelSinks
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit