Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C
Eye C

    Eye C

    Google-Übersetzung,

    Sieht rundum gut aus.

    Verdrehen Sie nicht die Augen, verdrehen Sie Ihr Auge.

    Es gibt wirklich viele Spots da draußen, aber Eye ist nicht einfach nur »ein weiterer Spot«. Kommen Sie näher. Alle Details sind sorgfältig durchdacht. Sein klares, elegantes Aussehen mit der Möglichkeit einer 360-Grad-Ausrichtung macht ihn zu einer perfekten Leuchte für Gastronomie, Einzelhandel und Privatwohnungen.

    Ein zeitloses Design mit einem innovativen Schwenksystem macht Eye zu einem Blickfang. Mit einer großen Auswahl an Optiken kann es jedem Bedarf gerecht werden.

    Design: Serge Cornelissen

    Spezifikation
    • Eye C 60 and C 60 Double

      Beam angle: 

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 22°,26°,46°
      • Zoom lens: 22°-45°

      Luminaire luminous flux: 1114 lm - 1624 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 12W

      Eye C 80

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°,34°,53°

      Luminaire luminous flux: 2021 lm - 3206 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 20W

    Technische Spezifikation
    • Referenznummereye
    • ProduktfamilieSpots & Downlights
    • ProduktgruppeEye
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSlowenien
    • Hergestellt inSlowenien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment