Der Invacare Perfecto2 V Sauerstoffkonzentrator ist eine wirtschaftliche Ergänzung der führenden stationären Konzentratorlinie von Invacare. Dieser 5-Liter-Konzentrator ist klein, leise und leicht und wird standardmäßig mit dem Invacare Senso2-Sauerstoffsensor geliefert. Das Perfecto2 V-Gerät enthält viele der besten Merkmale des marktführenden Invacare Perfecto2-Konzentrators, einschließlich seines zeitgemäßen, vom Patienten bevorzugten äußeren Designs und seiner Farbe.
Spezifikationen
Abmessungen: 23 Zoll H x 13 Zoll B x 12 Zoll T
Produktgewicht: 40 lb.
Gewicht des Versandprodukts: 45 lb
Sauerstoff: Sauerstoff
Durchfluss: 5 l/min
Durchflussbereich: 0,5-5 l/min
Sauerstoffreinheit: 95,6 Prozent -87 Prozent bei allen Flussraten
Schallpegel: 43 DBA.
Als Funktion auf Amazon.com
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |