Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viroc - Bodenbeläge - zementgebundene Spanplatte
Viroc - Bodenbeläge - zementgebundene Spanplatte
Viroc - Bodenbeläge - zementgebundene Spanplatte
Viroc - Bodenbeläge - zementgebundene Spanplatte
Viroc - Bodenbeläge - zementgebundene Spanplatte
Viroc - Bodenbeläge - zementgebundene Spanplatte
Viroc - Bodenbeläge - zementgebundene Spanplatte
Viroc - Bodenbeläge - zementgebundene Spanplatte
Viroc - Bodenbeläge - zementgebundene Spanplatte
    Investwood
    Archiviert

    Viroc - Bodenbeläge - zementgebundene Spanplatte

    Viroc® Cement Bonded Particle Board

    Viroc ist eine Verbundplatte, die aus einer Mischung aus Holzpartikeln und Zement besteht und als Cement Bonded Particle Board (CBPB) bezeichnet wird. Es kombiniert die Flexibilität von Holz mit der Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit von Zement und ermöglicht so ein breites Anwendungsspektrum im Innen- und Außenbereich. Die Produktion des Viroc-Panels entspricht den Spezifikationen der Normen EN 634 und EN 13986 und verfügt über das CE-Kennzeichnungszertifikat.

    Die Viroc-Platte hat ein heterogenes Aussehen mit zufällig verteilten verschiedenen Farbtönen, die auf die natürlichen Farben der verwendeten Rohstoffe und chemische Reaktionen zurückzuführen sind. Farbunterschiede können auf derselben Seite, zwischen den Seiten derselben Platte oder zwischen verschiedenen Produktionschargen beobachtet werden.

    Spezifikation
    • Viroc wird in verschiedenen Farben, Größen und Stärken hergestellt.

      Schwarz | Grau

      Viroc-Dicken (mm): 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32
      Abmessungen (mm): 2660 x 1250 | 3000 x 1250 und weitere auf Anfrage.

      Weiß | Ocker | Gelb | Rot

      Viroc-Stärke (mm): 12 (Andere Stärken auf Anfrage)
      Abmessungen (mm): Weiß 2660 x 1250 | 3000 x 1250. Andere Abmessungen können auf Anfrage bereitgestellt werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerviroc-cement-bonded-particle-board-floor
    • ProduktfamilieViroc
    • ProduktgruppeViroc
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-10-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialZement
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodenbeläge und -verkleidungen
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit