Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Applied Molding Doors - Restroom Partition
Applied Molding Doors - Restroom Partition

    Applied Molding Doors - Restroom Partition

    Google-Übersetzung,

    Gestalten Sie Ihre Trennwände in gewerblichen Toilettenräumen mit Zierleistentüren, um ihnen Eleganz und optische Reize zu verleihen. Zierleistentüren sind eine kostengünstige Möglichkeit, Ihre Räumlichkeiten deutlich aufzuwerten.

    Was sind Zierleistentüren?

    • Zierleistentüren sind Trennwandelemente, die mit dekorativen Zierleisten versehen sind, welche geometrische Muster (typischerweise rechteckig) erzeugen. Dieser vielseitige Türstil verleiht gewerblichen Toilettenräumen Tiefe und Eleganz und kann an verschiedene Designs angepasst werden.
    • Formtüren sind in verschiedenen hochwertigen Materialien erhältlich, die jeweils einzigartige Vorteile für unterschiedliche gewerbliche Sanitärräume bieten.

    Zu beachtende Punkte bei der Verwendung von Zierleistentüren

    • Ästhetik
      • Wählen Sie aus verschiedenen Leistenprofilen, Materialien und Oberflächen, um einen einzigartigen Look zu kreieren, der Ihre Gesamtdesignvision ergänzt.
    • Komponentenflexibilität
      • Die Formteile können an der Vorder- oder Rückseite jedes Trennwandelements angebracht werden, wodurch kreative Gestaltungslösungen für verschiedene Sanitärraumlayouts möglich sind.
    • Visuelles Upgrade
      • Formteiltüren bieten im Vergleich zu Standard-Türen eine deutliche optische Aufwertung und werten das Erscheinungsbild der Toilette erheblich auf.
    • Reinigungsanforderungen
      • Bei Zierleisten kann besondere Sorgfalt erforderlich sein, um Beschädigungen durch Reinigungsmittel zu vermeiden, insbesondere bei Holzvarianten.
    • Zubehörstörungen
      • Bei der Anbringung von Zierleisten muss auf die Kabinenabmessungen geachtet werden, da diese die Platzierung von Toilettenzubehör beeinträchtigen können.
    • Eignung für Nassbereiche
      • Für Feuchträume werden Holzleisten aufgrund möglicher Beschädigungen nicht empfohlen.
    • Ironwood bietet eine Reihe von Standard-Formteilen an, die verschiedenen Designvorlieben gerecht werden:
      • Geformte Profile (siehe unser Standard-Profilblatt)
      • Rechteckig
      • Kundenspezifische Profile sind auf Anfrage erhältlich.

    Bitte beachten Sie, dass Formteile aus Kompaktlaminat erhältlich sind, jedoch nur in rechteckiger Form.

    Spezifikation
    • Door Thickness

      • High Pressure Laminate - 1.25"/32mm
      • Wood Veneer - 1.25"/32mm
      • Compact Laminate - .75"/19mm

      Available Door Width

      • 24" - 610mm
      • 34" - 864mm
      • 36" - 914mm

      Available Door Height

      • 58" / 1473mm
      • 72" / 1829mm
      • 84" / 2134mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerapplied-molding-doors-restroom-partition
    • ProduktfamilieRestroom Partition
    • ProduktgruppeApplied Molding Restroom Partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-08
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Paravents und Raumteiler