Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAX Vertical
SAX Vertical
SAX Vertical
    IRSAP

    SAX Vertical

    Google-Übersetzung,

    SAX Vertical mit seinem rechteckigen Profil entspricht modernen Einrichtungstrends und besticht durch sein schlankes Design. Dank der modularen Heizelemente lässt sich jeder Wärmebedarf decken. SAX Vertical ist in 13 Höhen, mit 4 bis 40 Heizelementen und Heizleistungen von 109 bis 3247 Watt erhältlich.

    Spezifikation
    • Construction features

      • manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • tubes made of sheet steel with a 20x25 mm rectangular section
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSAX-1-V
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeModular Decorative
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa