Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARPA 12_B
ARPA 12_B
    IRSAP

    ARPA 12_B

    Google-Übersetzung,

    Der ARPA 12_B verkörpert die ästhetische Weiterentwicklung des Badheizkörpers dank seiner länglichen Form. Schlanke Rohre folgen einander und bilden eine einzigartige, leichte Gestalt. Der ARPA 12_B ist in vier Höhen und vier Breiten erhältlich. Mit einem optionalen elektrischen Heizelement kann er auch bei ausgeschalteter Heizung betrieben werden.

    Spezifikation
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • manifold threading 1/2" Gas right
      • maximum working pressure 8 bar
      • maximum working temperature 95°C
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarpa-12-b
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa