Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ARPA 12_B Electric
ARPA 12_B Electric
    IRSAP

    ARPA 12_B Electric

    Google-Übersetzung,

    Die ARPA 12_B in der rein elektrischen Ausführung ist die ideale Lösung für Wohnräume, in denen ein herkömmlicher Heizungsanschluss nicht möglich oder praktikabel ist. Erhältlich in 4 Höhen und 500 mm Breite.

    Spezifikation
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • horizontal tubes made of steel sheet with an 12 mm diameter
      • lateral manifolds with a 30 mm diameter circular section
      • complete with thermal liquid
      • 1.200 mm long power cable
      • electrical controls in the right manifold
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerarpa-12-b-electric
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa