Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IRSAIR V 220 P
IRSAP

IRSAIR V 220 P

Google-Übersetzung,

Vertikale Ausführung – Luftdurchsatz bis zu 267 m³/h

Zweistrom-Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung. Kompaktes, wandmontiertes Monoblock-Gerät.

Das Gerät ist gemäß den europäischen Ökodesign-Verordnungen (EU) Nr. 1253/2014 und 1254/2014 klassifiziert.

Spezifikation
  • Self-supporting expanded polypropylene structure, providing both thermal and acoustic insulation.

    Compact dimensions and slim profile for vertical installation. Quick and easy access for maintenance and filter inspection through snap-fit access panels.

    Low-pressure-drop ePM1 70% ISO 16890 (F7 EN 779) filters installed on both the fresh air intake and the stale air extract.

    Backward-curved centrifugal fans with high-efficiency, low-noise, electronically controlled variable-speed motors.

    Eurovent-certified counterflow static aluminium heat exchanger for sensible heat recovery. Motorised bypass for free cooling and free heating. Circular air connections with sealing gaskets for connection to the air ductwork.

    Electrical panel housed inside the unit, separated from the airflow, featuring a terminal block and microprocessor-based electronic control board. Fused male power connector with safety fuses on both poles and an illuminated on/off switch mounted on the unit. Supplied cable with moulded plug and socket.

    Dedicated control system with automatic bypass management and filter clogging monitoring via a factory-set operating hours counter.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerirsair-v-220-p
  • ProduktfamilieIRSAP air
  • ProduktgruppeIRSAIR
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)957
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)295
Verwandt
  • HauptmaterialExpandiertes Polypropylen
  • Sekundär MaterialSheet metal
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)20
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Italien