Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JAZZ_S
JAZZ_S
    IRSAP

    JAZZ_S

    Google-Übersetzung,

    JAZZ_S ist ein äußerst vielseitiger Handtuchwärmer, der Technik und Improvisation aus zwei unterschiedlichen Sensibilitäten vereint. Seine schlichte, klare Formgebung entspricht dem aktuellen Trend. Erhältlich in drei Höhen und zwei Breiten. Mit dem optionalen Heizelement funktioniert er auch bei ausgeschaltetem System.

    Spezifikation
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring rectangular tubes 20x25 mm section
      • 30x30 mm side squared manifolds
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • 50 mm connection
      • not suitable for installation with a single-pipe system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerjazz-s
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa