Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QUADRÉ Electric
QUADRÉ Electric
    IRSAP

    QUADRÉ Electric

    Google-Übersetzung,

    QUADRÉ in der rein elektrischen Ausführung ist die ideale Lösung für Wohnräume, in denen ein herkömmlicher Anschluss an das Heizsystem nicht möglich oder praktikabel ist. Erhältlich in vier Höhen und einer Breite von 530 mm.

    Spezifikation
    • Construction features

      • electric steel towel warmer radiator
      • side manifolds with 30x30 mm square section
      • horizontal tubes with 25x20 mm rectangular section
      • complete with heating liquid
      • red textile power cable, length 1200 mm, lower right side cable outlet, SCHUKO plug
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerquadre-electric
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators