Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
RELAX OVER POWER
    IRSAP

    RELAX OVER POWER

    Google-Übersetzung,

    RELAX OVER POWER ist die RELAX-Variante für alle, die eine hohe Heizleistung benötigen. Der Handtuchhalter ist ein Design-Accessoire, das sich auch bei bereits installiertem Heizkörper in der gewünschten Höhe anbringen lässt. Alle RELAX-Modelle sind mit dem innovativen, werkseitig installierten, verdeckten Hydraulikanschluss ausgestattet.

    Spezifikation
    • Construction features

      • radiating panel
      • thread pitch of 50 mm, M24x19
      • maximum working pressure 10 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • this radiator is already fitted for the insertion of the optional thermostat head
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerrelax-over-power
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeRelax
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa