Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SOUL_S
SOUL_S
    IRSAP

    SOUL_S

    Google-Übersetzung,

    Leicht, minimalistisch und essentiell – SOUL_S interpretiert jedes Badezimmer neu. Seine linearen Formen sind Ausdruck von Evolution und faszinierendem Zusammenspiel von rundem Kollektor und flachem Profil. So prägt und charakterisiert es die Atmosphäre des Badezimmers und verleiht ihm eine individuelle Note. Erhältlich in drei Höhen und einer Breite. Mit dem optionalen elektrischen Widerstand funktioniert es auch bei ausgeschalteter Heizung.

    Spezifikation
    • Construction features

      • steel towel warmer radiator
      • horizontal elements featuring rectangular 50x10 mm section tubes
      • side round manifolds with a 30 mm diameter
      • manifold threading 1/2” Gas right
      • maximum working pressure 4 bar
      • maximum working temperature 95°C
      • 50 mm connection
      • not suitable for installation with a single-pipe system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersoul-s
    • ProduktfamilieIRSAP heat
    • ProduktgruppeBathroom
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
    • IFCClassificationStandheizung
    • UNSPSCNameRadiators
    • UNSPSCCode40101801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
    • Klassifizierung23 82 29
    • Format2014TitelRadiators

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa