Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM, External thermal insulation EPS system
ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM, External thermal insulation EPS system
ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM, External thermal insulation EPS system
ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM, External thermal insulation EPS system

    ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM, External thermal insulation EPS system

    Google-Übersetzung,

    ISOMAT THERMOSYSTEM PREMIUM ist ein mehrschichtiges Verbundsystem, bestehend aus Wärmedämmplatten aus expandiertem Polystyrol (EPS), Zusatzkomponenten (Aluminium-Halteschiene, Glasfasergewebe usw.), speziellen, hochwertigen, faserverstärkten Mörteln als Kleber zum Verkleben der Wärmedämmplatten (AK T35) und zur Herstellung der Grundschicht vor dem Verputzen (AK T55) sowie Silikon, wasserabweisendem, dampfdurchlässigem, pastösem Putz. Das System ist nach ETAG 004, ETA 16 0629 zertifiziert.

    Spezifikation
    • Fiber reinforced, cement based, enriched with polymers adhesive ISOMAT AK-T35 (CE marked according to EN 998 1, Emicode EC 1plus), thermal insulation boards of expanded polystyrene (EPS) according to EN 13163 mechanically fixed with ISOMAT collar head anchors, reinforced layer of fiber reinforced, cement based, enriched with polymers adhesive ISOMAT AK-T55 (CE marked according to EN 998 1, Emicode EC 1plus) with THERMOSYSTEM RF fiberglass mesh of 161g/m2, silicone acrylic adhesion primer for renders ML-PRIMER, silicone, ready to use, exceptionally water repellent and vapor permeable finish render MARMOCRYL SILICONE Fine (CE marked according yo EN 15824, W3V1).

      THERMOSYSTEM PREMIUM has received an Environmental Product Declaration (EPD) following an assessment of its life-cycle environmental impacts.

      THERMOSYSTEM PREMIUM Reaction to fire classification: B-s1, d0 according to EN 13501-1:2019 standard

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExternal_thermal_insulation_system_PREMIUM
    • ProduktfamilieISOMAT
    • ProduktgruppeISOMAT THERMOSYSTEM
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer-modified cementitious
    • Sekundär MaterialSilikon
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • UNSPSCNameThermal insulation
    • UNSPSCCode301415
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation