Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Inverted roof waterproofing with polyurethane liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540
Inverted roof waterproofing with polyurethane liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540

    Inverted roof waterproofing with polyurethane liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540

    Google-Übersetzung,
    Das Umkehrdachsystem von ISOMAT bietet der Struktur sowohl wasserabweisende als auch wärmedämmende Eigenschaften. Als Abdichtungsschicht wird die einkomponentige Polyurethan-Flüssigdichtungsbahn ISOFLEX-PU 540 verwendet, die Wärmedämmung wird durch die Anwendung von extrudierten Polystyrolplatten (XPS) erreicht und Kies als letzte Schicht.

    Hauptvorteile von Umkehrdächern mit Ballast:
    • Höchste Beständigkeit gegen Beschädigungen der Abdichtungsbahn mit dauerhaftem Schutz vor Sonneneinstrahlung, Temperaturschock, mechanischen Belastungen etc.
    • Einfaches Einbringen oder Entfernen der Dämmplatten und Auflastmaterialien mit direktem Zugang und Kontrolle der Abdichtungsschicht.
    • Keine Tauwasserprobleme auf der „kalten Seite“ der Wärmedämmplatten dank guter Belüftung des Systems.
    • Geringes Ballastgewicht im Vergleich zum Aufbau eines geneigten Zementestrichs.


    Spezifikation
    • Porous surfaces are primed with the polyurethane primer PRIMER-PU 100. The one-component, polyurethane, liquid waterproofing membrane ISOFLEX-PU 540 offers high mechanical and chemical properties and forms a seamless, joint-free, elastic waterproof and vapor-permeable membrane. It is CE marked according to EN 1504-2 and certified as root resistant. On the waterproofing membrane, thermal insulation XPS panels are laid out, over them geotextile is placed and finally gravel is added.


    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinverted-roof-waterproofing-polyurethane-isoflexpu540
    • ProduktfamilieISOMAT
    • ProduktgruppeWATERPROOFING MATERIALS
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-12-17
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Hauptmaterial1C Polyurethane
    • Sekundär MaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Abdichtungssyteme und Membranen
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC010567
    • ETIM-NameRoofing material
    • UNSPSCNameRoofing membranes
    • UNSPSCCode30151505
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 14 00
    • Format2014TitelFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClassNummer23-13 25 17
    • OmniClassTitelWaterproofing
    • CSIUniFormatIICodeB30
    • CSIUniFormatIITitleROOFING