Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
COMBIMIX
    IVAR

    COMBIMIX

    Google-Übersetzung,

    COMBIMIX ist eine Misch- und Verstärkereinheit für strahlende Installationen. Die Regelung der Vorlauftemperatur erfolgt durch ein Zweiwegeventil, das den Durchfluss der Wärmeträgerflüssigkeit zum Mischsystem („Einspritzsystem“) regelt. COMBIMIX ist mit Fixpunkt-Mischung durch Thermostatkopf oder mit außentemperaturkompensierter Temperaturmischung durch Stellmotor (mit elektronischer Steuereinheit und Außentemperatursensor zu integrieren) erhältlich. Komplett mit Regulierventil, Absperrventilen, automatischen Entlüftungsventilen und Füll-/Ablassventilen vereint COMBIMIX alle wesentlichen Funktionen in einer kompakten und leicht zugänglichen Einheit. Es kann mit IVAR-Verteilerkits zum Ausgleichen und Steuern einzelner Zonen und vor dem Mischen mit horizontalen oder vertikalen Verteilerkits für die Hochtemperaturversorgung von Heizkörpern und beheizten Handtuchhaltern ergänzt werden.

    Spezifikation
    • IVAR COMBI TNB cod. 500454NB-500410NB-500454PE-500410PE: mixing and boosting unit for radiant installations complete with two-way mixing valve, balancing valve (on the cold way), two shut-off ball valves for the pump, two fill/drain valves, two automatic air vent valves, three thermometers 0÷80 °C (on delivery and return of boiler circuit and on delivery of mixed circuit), temperature sensor pocket (on delivery of mixed circuit), shut-off valve (on return of boiler circuit), boiler circuit connections G 1”F (centre distance 200 mm) and mixed circuit connections G 1”M with swivelling nipples (centre distance 200 mm). Upper and lower parts made of nickel-plated CB753S brass; pipe made of nickel-plated half-hard copper; gaskets and O-rings made of peroxide-cured EPDM; other parts made of CW617N brass. Max operating temperature 100 °C. Max operating pressure 10 bar. Fixed point mixing 20÷60 °C by thermostatic control head with remote sensor T5011 included. Max differential pressure at mixing valve ends 250 mbar. Cod. 500454NB pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 500410NB pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 500454PE pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with variable-speed electronic pump WILO4F; cod. 500410PE pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with variable-speed electronic pump WILO4F-180. Accessories: high-temperature kit with pair of manifolds 1” x EUROK with shut-off and lockshield valves CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 ways) – 502106 (3 ways), high-temperature kit with pair of simple manifolds 1” x EUROK CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 ways) – 502100 (3 ways), insulation shell ACM 01 cod. 506255, threaded spacer for pumps AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

      IVAR COMBI T cod. 500454-500410-500454P-500410P: mixing and boosting unit for radiant installations complete with two-way mixing valve, balancing valve (on the cold way), two shut-off ball valves for the pump, two fill/drain valves, two automatic air vent valves, three thermometers 0÷80 °C (on delivery and return of boiler circuit and on delivery of mixed circuit), temperature sensor pocket (on delivery of mixed circuit), shut-off valve (on return of boiler circuit), boiler circuit connections G 1”F (centre distance 200 mm) and mixed circuit connections G 1”M with swivelling nipples (centre distance 200 mm). Upper and lower parts made of nickel-plated CB753S brass; pipe made of nickel-plated half-hard copper; gaskets and O-rings made of peroxide-cured EPDM; other parts made of CW617N brass. Max operating temperature 100 °C. Max operating pressure 10 bar. Fixed point mixing 20÷60 °C by thermostatic control head with remote sensor T5011 included. Max differential pressure at mixing valve ends 250 mbar. Differential bypass valve 0.2÷0.6 bar with half-hard nickel-plated pipe. Cod. 500454 pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 500410 pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 500454P pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with three-speed standard pump WILO3F; cod. 500410P pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with three-speed standard pump WILO3F-180. Accessories: high-temperature kit with pair of manifolds 1” x EUROK with shut-off and lockshield valves CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 ways) – 502106 (3 ways), high-temperature kit with pair of simple manifolds 1” x EUROK CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 ways) – 502100 (3 ways), insulation shell ACM 01 cod. 506255, threaded spacer for pumps AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

      IVAR COMBI MNB cod. 501728NB-501729NB-501728PE-501729PE: mixing and boosting unit for radiant installations complete with two-way mixing valve, balancing valve (on the cold way), two shut-off ball valves for the pump, two fill/drain valves, two automatic air vent valves, three thermometers 0÷80 °C (on delivery and return of boiler circuit and on delivery of mixed circuit), temperature sensor pocket (on delivery of mixed circuit), shut-off valve (on return of boiler circuit), boiler circuit connections G 1”F (centre distance 200 mm) and mixed circuit connections G 1”M with swivelling nipples (centre distance 200 mm). Upper and lower parts made of nickel-plated CB753S brass; pipe made of nickel-plated half-hard copper; gaskets and O-rings made of peroxide-cured EPDM; other parts made of CW617N brass. Max operating temperature 100 °C. Max operating pressure 10 bar. Set up for outside compensated temperature mixing by integrating axial servomotor IVAR RV 01 or thermoelectric actuator IVAR TE 3061. Cod. 501728NB pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 501729NB pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 501728PE pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with variable-speed electronic pump WILO4F; cod. 501729PE pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with variable-speed electronic pump WILO4F-180. Accessories: high-temperature kit with pair of manifolds 1” x EUROK with shut-off and lockshield valves CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 ways) – 502106 (3 ways), high-temperature kit with pair of simple manifolds 1” x EUROK CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 ways) – 502100 (3 ways), insulation shell ACM 01 cod. 506255, threaded spacer for pumps AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

      IVAR COMBI M cod. 501728-501729-501728P-501729P: mixing and boosting unit for radiant installations complete with two-way mixing valve, balancing valve (on the cold way), two shut-off ball valves for the pump, two fill/drain valves, two automatic air vent valves, three thermometers 0÷80 °C (on delivery and return of boiler circuit and on delivery of mixed circuit), temperature sensor pocket (on delivery of mixed circuit), shut-off valve (on return of boiler circuit), boiler circuit connections G 1”F (centre distance 200 mm) and mixed circuit connections G 1”M with swivelling nipples (centre distance 200 mm). Upper and lower parts made of nickel-plated CB753S brass; pipe made of nickel-plated half-hard copper; gaskets and O-rings made of peroxide-cured EPDM; other parts made of CW617N brass. Max operating temperature 100 °C. Max operating pressure 10 bar. Set up for outside compensated temperature mixing by integrating axial servomotor IVAR RV 01 or thermoelectric actuator IVAR TE 3061. Differential bypass valve 0.2÷0.6 bar with half-hard nickel-plated pipe. Cod. 501728 pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 501729 pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections; cod. 501728P pump space 130 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with three-speed standard pump WILO3F; cod. 501729P pump space 180 mm, G 1”1/2F flat seal connections, equipped with three-speed standard pump WILO3F-180. Accessories: high-temperature kit with pair of manifolds 1” x EUROK with shut-off and lockshield valves CEP/02 I – CEP/03 I cod. 502105 (2 ways) – 502106 (3 ways), high-temperature kit with pair of simple manifolds 1” x EUROK CEP/02 – CEP/03 cod. 502103 (2 ways) – 502100 (3 ways), insulation shell ACM 01 cod. 506255, threaded spacer for pumps AC 633 cod. 500933 (130 mm) – 500934 (180 mm).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCOMBIMIX
    • ProduktfamilieRadiant systems
    • ProduktgruppeMixing and relaunch group for radiant systems COMBIMIX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_60
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungHeating, cooling and refrigeration systems
    • Klassifizierung23 00 00
    • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNummer23-27 31 00
    • OmniClassTitelValves
    • CSIUniFormatIICodeD30
    • CSIUniFormatIITitleHVAC