Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPL5780 Double Wall Fitting
IVAR

MPL5780 Double Wall Fitting

Google-Übersetzung,
MULTI•PRESS•LEAK ist der neue Pressfitting, der entwickelt wurde, um Wasserleckage im Falle eines fehlgeschlagenen Pressens zu garantieren und gleichgültig mit 7 verschiedenen Crimpprofilen (BE, B, TH, R, H, F, U) verwendet werden kann. Die Dichtheitsfreiheit im unverpressten Zustand ist eine am Markt besonders gefragte Funktion, um Probleme und Schäden bei vergessener Verpressung zu vermeiden: Dank Systemtest kann der Installateur Undichtigkeiten sofort erkennen und durch korrektes Verpressen der Armatur beheben. Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen und Größen.
Spezifikation
  • MPL5780 - DOUBLE WALL FITTING Press fitting designed to guarantee water leakage in case of failed pressing. Suitable for clamping profiles: BE, B, TH, R, H, F, U. Two O-rings in peroxide EPDM. Bushing holder with windows to verify correct insertion of the pipe. Maximum use temperature 120 °C. Maximum operating static pressure: 10 bar. Sizes available: Multi•Press connection from 16x2 mm to 20x2 mm and female threaded connection 1/2”.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMPL5780_Double_Wall_Fitting
  • ProduktfamilieFittings
  • ProduktgruppeM·P·L - Multi Press Leak
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-03-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • ETIM-CodeEG000002
  • ETIM-NameInstallation pipes/cable protection tubes
  • UNSPSCNamePlumbing connectors
  • UNSPSCCode40141720
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe, tube and fitting products
  • Klassifizierung40 79 00
  • Format2014TitelMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
  • OmniClassTitelFittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit