Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JLG 1850SJ
JLG 1850SJ
    JLG
    Archiviert

    JLG 1850SJ

    JLG® Ultra Series boom lifts are made from high-quality steel, and they’ll lift up to 450 kg (1000 lb). When you’re working ten stories high, you want a machine that gives you both the confidence and the reliability to do your work; a machine that’s built to perform and designed to meet any challenge – that’s the JLG Ultra Series.


    This machine may also be known as: Cherry Pickers, Platforms, Spider Lifts, Toucans, Cranes, Lifts, AWP, MEWP, IPAF 3a, 3b

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1850SJ
    • ProduktfamilieEngine Powered Boom Lifts
    • ProduktgruppeUltra Series Telescopic Boom Lift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Baustelleneinrichtung und Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_30_30_60_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTelescopic platforms
    • Klassifizierung41 66 16
    • Format2014TitelMobile Lifts and Cherrypickers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit