JULY - Shower column with thermostatic & round showerhead
Google-Übersetzung,
July Thermostat-Duschsäule mit rundem Duschkopf -Duschkopf: Ø 20 cm (Kunststoff) -Citrus Handbrause Ø 90 mm - 4 Strahlarten -July Thermostat-Mischbatterie -Höchsttemperatur 50°C -Sicherheitsstopp bei 37°C -integrierte Rückschlagventile - dezent platzierte Umstellung - verdrehsichere Schläuche in Metalloptik, 160 cm - geeignet für Durchlauferhitzer - Durchflussmenge: Kopfbrause 10 l/min., Handbrause 9,5 l/min. ANTI-TWIST SYSTEM: Glatter, verdrehsicherer Brauseschlauch UNAUFFÄLLIG: Dezenter Umsteller in der Nähe des Brauseschlauchs SICHERHEIT: Sicherheitsstopp bei 37 °C MAXIMALE SICHERHEIT: Temperatur wird 50 °C nicht überschreiten