Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JULY - Shower column with thermostatic mixer and square showerhead

JULY - Shower column with thermostatic mixer and square showerhead

4.4 out of 5 stars4.4(9 reviews)
Google-Übersetzung,
July Thermostat-Duschsäule mit quadratischem Duschkopf - Brausekopf: 20 x 20 cm (Kunststoff), - Citrus-Handbrause Ø 90 mm - 4 Strahlarten, - July Thermostat-Mischbatterie, - Sicherheitsstopp bei 37°C, - integrierte Rückschlagventile, - dezent platzierte Umstellung, - glatte, verdrehsichere Schläuche in Metalloptik, 160 cm, - geeignet für Durchlauferhitzer, - Durchflussmenge: Kopfbrause 10 l/min, Handbrause 9,5 l/min. MAXIMALE SICHERHEIT: Maximale Temperatur auf 50 °C eingestellt. EINFACHE INSTALLATION: Schwenkbarer Brausearm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE5523
  • ProduktfamilieJULY
  • ProduktgruppeHydromassage
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1110
  • Breite (mm)283
  • Tiefe (mm)545
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien