Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm
FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm

    FLIGHT - Square shower tray - 90 x 90cm

    Google-Übersetzung,
    Acryl-Duschwanne mit 2-Komponenten-Mineralspachtel, Größe 90 x 90 x 4 cm - antibakterieller Schutz (Silberionen), - bodenstehend oder eingelassen, Höhe 4 cm, - Ablauf Ø 9 cm nicht inklusive, - 10 Jahre Garantie, - optionales Riser-Kit für minimale/maximale Höhen von 10 - 14,5 cm, - flugsicher: rutschfeste Glasur der Klasse C gemäß DIN 51097, - Zähigkeit: aus Zweikomponentenharz, bedeckt mit einer Acrylschicht, - innovatives Material: antimikrobielle Behandlung in das Acryl eingearbeitet (Silberionen), - langlebig, stark, leicht : hervorragender Kompromiss zwischen Haltbarkeit, Festigkeit und Gewicht Empfohlener Ablauf Art.-Nr. 19200, Durchmesser 9 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE62442
    • ProduktfamilieFLIGHT
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)900
    Verwandt
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien