Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 80 cm

Google-Übersetzung,
Acryl-Duschwanne mit 2-Komponenten-Mineralspachtel, Größe 100 x 80 x 4 cm - Antibakterieller Schutz (Silberionen), - bodenstehend oder eingelassen, Höhe 4 cm, - Ablauf Ø 9 cm nicht inklusive, - 10 Jahre Garantie, - optionales Riser-Kit für min./max. Höhen 10 - 14,5 cm cm. ZÄHIGKEIT: Aus 2-Komponenten-Harz mit Acrylschicht überzogen FLIGHT TECHNOLOGY: In das Acryl eingearbeitete antimikrobielle Behandlung (Silberionen) HOHE BESTÄNDIGKEIT: Exzellenter Kompromiss zwischen Haltbarkeit, Festigkeit und Gewicht Empfohlener Ablauf Art.-Nr. 19200, Durchmesser 9 cm
Spezifikation
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62447 Dimensions : 100 x 80 x 4 cm Weight : 23 kg Material : Flight Installation type : Above-the-floor or inset Form: Rectangular Drain: Ø9 cm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE62447
  • ProduktfamilieFLIGHT
  • ProduktgruppeReceveur
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)1000
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialAcrylat
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower trays

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien