Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 70 cm
FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 70 cm

    FLIGHT - Rectangular shower tray 160 x 70 cm

    Google-Übersetzung,

    ZÄHIGKEIT: Aus Zweikomponentenharz mit einer Acrylschicht

    FLUGTECHNOLOGIE: In das Acryl eingearbeitete antimikrobielle Behandlung (Silberionen)

    HOHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT: Hervorragender Kompromiss zwischen Haltbarkeit, Festigkeit und Gewicht

    Spezifikation
    • Description : E62455. Collection : FLIGHT. Dimensions : 160 x 70 x 4 cm. Weight : 35 kg. Material : Flight. Installation type : Above-the-floor or inset. Form: Rectangular. Drain Ø 9 cm not included. Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerE62455
    • ProduktfamilieFLIGHT
    • ProduktgruppeReceveur
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)1600
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)35
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC011443
    • ETIM-NameShower tray

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien