Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PARALLEL - Niche unit 60 cm
PARALLEL - Niche unit 60 cm

    PARALLEL - Niche unit 60 cm

    Google-Übersetzung,

    Nischenschrank 60 cm

    Ausführungen:

    • N18 - Weiß glänzend
    • N14- Anthrazitgrau glänzend
    • E10- Québec-Eiche
    • NR4- Weißer Marmor
    • E52- Tabaco-Eiche

    + 60 Lacke verfügbar

    L60 x T50 x H44,6 cm.

    Spezifikation
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEB1700
    • ProduktfamiliePARALLEL
    • ProduktgruppeBase unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)450
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialMit Elektronenstrahlen gehärteter Acryllack
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Badezimmerelemente und -Mobiliar
    • IFCClassificationEinrichtungselement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien