Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap
STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap

    STRUKTURA - Rimless WC pan, P-trap

    Google-Übersetzung,

    WC-Becken ohne Spülrand, P-Siphon, 64,5 x 34 cm.

    Wassersparende Zweifachspülung 2,6/4 L oder standardmäßige Zweifachspülung 3/6 L.

    Verdeckter Bodenbefestigungssatz E3078-CP nicht im Lieferumfang enthalten.

    Spezifikation
    • Complementary products

      • ETE131 : Réservoir 2,6/4 L alimentation latérale
      • ETE111 : Réservoir 3/6 L alimentation latérale
      • ETE211 : Réservoir 3/6 L alimentation par-dessous
      • E20606 : Abattant thermodur extra-plat à descente progressive
      • E4270 : Abattant thermodur
      • E70024 : Abattant thermodur à descente progressive
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUJX101
    • ProduktfamilieSTRUKTURA
    • ProduktgruppeWC
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)390
    • Breite (mm)645
    • Tiefe (mm)340
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Frankreich
    Marokko
    Russland
    Spanien