Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRIVE - Single-lever bidet mixer

BRIVE - Single-lever bidet mixer

Google-Übersetzung,

Brive Einhand-Bidetmischer

- Mit Versorgungsschläuchen,

- Temperaturbegrenzungsring,

- 5/35" schnelles, einfaches Installationssystem

- Seitenhubstange,

- Metall- und Kunststoffabfälle,

- rotierender Kalkbelüfter,

- maximale Durchflussmenge: 5 l/min.

Spezifikation
  • Single-lever bidet mixer with supply hoses

    Collection : BRIVE - E75763

    Weight : 1,4 kg

    Type of installation : 1 hole

    Product certifications : Certificate of Sanitary Compliance: 15 ACC LY 472

    Flow rate : 5 l/min at 3 bars

    Faucet height : 136 mm

    Connections : with supply hoses

    Mechanism : Ceramic disc cartridge

    Flow Limiter 5 l/mn

    Metal/plastic waste

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerE75763-4
  • ProduktfamilieBRIVE
  • ProduktgruppeRobinetterie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-02-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)1.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Afrika
Frankreich
Marokko
Russland
Spanien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit