Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mondo Rondo Ottoman
JasonL

Mondo Rondo Ottoman

Google-Übersetzung,

Hallo, ich bin der Mondo Round Ottoman – so bequem wie ein Sofa, aber platzsparend. Du kannst mich als Sitzgelegenheit oder Fußstütze verwenden – ich sorge in jedem Fall für ein angenehmes Sitzerlebnis. Ich bin in drei Farbvarianten erhältlich: Hellgrau, Hellgrün und Hellblau. Mein stabiles, abgerundetes Bein hält mich vom Boden fern und verhindert, dass ich zu schmutzig werde. Ich bin die perfekte Ergänzung für jeden Raum und verschönere jeden Raum, in dem ich stehe.

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Warranty (years): 5

    Seat material: Fabric

    Frame material: Metal

    Maximum load (kg): 120

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMondo-Rondo-Ottoman
  • ProduktfamilieSofas and Lounges
  • ProduktgruppeMondo Office Sogas and Lounges
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)430
  • Breite (mm)390
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Nettogewicht (kg)6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien