Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quadro Cylinder 4P Workstation
JasonL

Quadro Cylinder 4P Workstation

Google-Übersetzung,

Hallo, ich bin der Quadro 4-Personen-Arbeitsplatz mit Zylinderbeinen [1400 x 700] – ein hochwertiger, zuverlässiger Schreibtisch für reibungslose Teamarbeit. Mit viel Platz für Computer, Zubehör und die unverzichtbare Kaffeetasse sorge ich für mühelose Produktivität im vierköpfigen Team.

Mit meinen robusten Zylinderbeinen mit 114 mm Durchmesser biete ich außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit. Als Teil meiner vielseitigen Quadro Cylinder-Reihe – darunter Schreibtische, Arbeitsstationen, Konferenztische und Theken – biete ich eine flexible Arbeitsplatzlösung, die sich flexibel erweitern und an die Anforderungen eines wachsenden Büros anpassen lässt. Meine modularen Beine und verstellbaren Balken sorgen für langfristige Vielseitigkeit und machen mich zu einer sinnvollen Investition für jede dynamische Arbeitsumgebung.

Mein integrierter Schreibtisch-Bildschirm ist auf Konzentration und Effizienz ausgelegt. Er reduziert Lärm und Ablenkungen und schafft so eine produktivere Atmosphäre. Meine verstellbaren Füße und die elegante Laminatoberfläche verleihen ihm einen edlen Touch, während meine Auswahl an Tischplatten-, Rahmen- und Bildschirmfarben eine nahtlose Integration in jeden Bürostil ermöglicht. Mit einer großzügigen 10-Jahres-Garantie bin ich der ideale Begleiter für Ihr Team und viele Jahre.

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Desktop finish: White, maple, salvage oak, dark oak

    Leg finish: White, black, natural aluminum powdercoated

    Top material: Laminate

    Edge: ABS straight edge

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQuadro-Cylinder-4P-Workstation
  • ProduktfamilieDesks & Workstation
  • ProduktgruppeQuadro Cylinder
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien