Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Whisper Lounge
Whisper Lounge
    JasonL

    Whisper Lounge

    Google-Übersetzung,

    Sich vor aller Augen zu verstecken war noch nie so elegant. Ich bin ein robuster Bürokokon und biete die ideale Lösung für jeden Großraumbüroraum. Meine solide Rückenlehne und die hohen Seitenwände schaffen eine ideale Rückzugszone. Dank der vielfältigen Farbauswahl ist kein Arbeitstag wie der andere. Die Kombination aus meinem einladenden Schwammmaterial und den klassischen Stoffen bietet Ihnen ein angenehmes Gefühl, während Sie Ihren Alltagsstress bewältigen.

    Spezifikation
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Maximum load (kg): 250

      Product weight (kg): 59.7

      Seats (people): 2

      Back height (mm): 800

      Back width (mm): 1470

      Seat height (mm): 440

      Seat width (mm): 1470

      Seat depth (mm): 700

      Material: Fabric + sponge

      Frame: Steel tube

      Finish: Jade light green, light grey

      Use: Suitable for indoor

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerWhisper-Lounge
    • ProduktfamilieSofas and Lounges
    • ProduktgruppeWhisper
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1250
    • Breite (mm)1490
    • Tiefe (mm)740
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)59.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien