Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baobab Circular Base Boardroom Rectangle Table - Rounded Corners [1800L x 1100W with Rounded Corners]
JasonL

Baobab Circular Base Boardroom Rectangle Table - Rounded Corners [1800L x 1100W with Rounded Corners]

Google-Übersetzung,

Hallo, ich bin der Baobab Round Base Boardroom Rectangle Table – ein elegantes und funktionales Herzstück für hochwertige Konferenzräume, Sitzungssäle, Besprechungsräume und Pausenbereiche, konzipiert für die Zusammenarbeit. Meine einzigartige zylindrische Form und die abgerundeten Ecken sorgen für eine angenehme Atmosphäre, die Stil und Komfort vereint. Ich bin nicht nur ein Hingucker, sondern auch langlebig und besteche gleichermaßen für Langlebigkeit und Eleganz. Ich bin in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich und passe mich so Ihren Räumen genau nach Bedarf an.

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 740

    Top dimensions (mm) 1800 x 1100

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 1100

    Total width (mm) 1100

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 60

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge Rounded corners, ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Chairs

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbaobab-boardroom-rectangle-table-1800l-x-1100w
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeBaobab Office Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien