Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baobab Circular Base Counter Rectangle Table 1800L x 800W
JasonL

Baobab Circular Base Counter Rectangle Table 1800L x 800W

Google-Übersetzung,

Wir präsentieren den rechteckigen Baobab Countertisch mit rundem Fuß, der modernes Design und Funktionalität vereint. Mein runder Fuß verleiht ihm einen Hauch von Eleganz, während die rechteckige Kante für ein klares und modernes Finish sorgt. Mein Tisch eignet sich perfekt für die Gestaltung eines stilvollen und funktionalen Treffpunkts in Cafés, Bars und anderen gastronomischen Einrichtungen. Dank verschiedener Größen und Ausführungen bin ich eine vielseitige Wahl, die sich an unterschiedliche Raumkonfigurationen und Einrichtungswünsche anpasst und so perfekt in Ihren Raum passt. Genießen Sie die Kombination aus Ästhetik und Funktionalität, die mich zu einer hervorragenden Ergänzung für jede Umgebung macht, in der Menschen zusammenkommen, um Kontakte zu knüpfen und sich zu unterhalten.

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 1025

    Top dimensions (mm) 1800 x 800

    Base dimensions (mm) 540 Dia

    Total length (mm) 1200

    Total width (mm) 1200

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 68

    Seats (people) 4

    Surface finish Salvage oak, dark oak, black

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Stool

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbaobab-circular-base-counter-rectangle-table-1800l-x-800w
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeBaobab Office Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien