Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Baobab Circular Base Meeting Round Table 1200 mm
JasonL

Baobab Circular Base Meeting Round Table 1200 mm

Google-Übersetzung,

Wir präsentieren den runden Baobab Meetingtisch mit rundem Fuß – ein zeitloses und vielseitiges Möbelstück, das die Ästhetik jedes Sitzungs-, Konferenz- oder Besprechungsraums aufwertet. Mit seinem runden Fuß strahlt er Eleganz aus und wertet die Atmosphäre jedes Raumes sofort auf. Mein Tisch ist in verschiedenen Größen und Farben erhältlich und passt sich so an unterschiedliche Raumgestaltungen und Besprechungsanforderungen an. Er dient als langlebiges Herzstück, das Stil und Funktionalität in Unternehmensumgebungen vereint und dank seines traditionellen und dennoch effizienten Designs produktive und spannende Diskussionen fördert.

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 740

    Top dimensions (mm) 1200 Dia

    Base dimensions (mm) 400 Dia

    Total length (mm) 700

    Total width (mm) 700

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 54

    Seats (people) 3

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge ABS straight edge

    Pre-drill pattern provided No (need to drill screws underneath top)

    Leg/frame finish White, black powdercoated

    Frame material Metal

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product does not include Chairs

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbaobab-circular-base-meeting-round-table-1200-mm
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeBaobab Office Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien