Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cube Locker 4 Tier 4 Across
Cube Locker 4 Tier 4 Across
    JasonL

    Cube Locker 4 Tier 4 Across

    Google-Übersetzung,

    Hallo, ich bin ein neues Mitglied der JasonL-Familie. Ich bin in verschiedenen Größen und Farben erhältlich, passend zu Ihrer Aktivitätsumgebung. Ich bin standardmäßig mit einem dreistelligen Zahlenschloss, einem Namensschildhalter und einem Briefschlitz ausgestattet. Jedes Schließfach verfügt über ein verstellbares Regal, das Ihnen verschiedene Aufbewahrungsmöglichkeiten bietet.

    Spezifikation
    • Brand Jasonl

      Assembly required Yes

      Height (mm) 1933

      Top dimensions (mm) 1600x450

      Total width (mm) 1600

      Total depth (mm) 450

      Warranty (years) 10

      Product weight (kg) 100

      Number of shelves 16

      Material Laminate

      Number of adjustable shelves 16

      Lockable Yes (3 combination lock)

      Carcass thickness (mm) 18

      Number of doors 16

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercube-locker-4-tier-4-across
    • ProduktfamilieStorages
    • ProduktgruppeCube Locker Office Storages
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMelamin
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit