Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flexi 120 Degree Workstation
JasonL

Flexi 120 Degree Workstation

Google-Übersetzung,

Hallo, ich bin der Flexi Premium Sitz-Steh-Einzelarbeitsplatz mit 120 Grad, eine ergonomische Lösung für eine geräumige Einzelarbeitsplatzkonfiguration, die es Ihnen ermöglicht, sich auf Ihre Aufgaben zu konzentrieren und gleichzeitig in einer kollaborativen Atmosphäre zu arbeiten. Mit einem robusten Stahlsockel und einer strapazierfähigen Oberfläche biete ich einen zuverlässigen Arbeitsplatz für intensive Nutzung.

Mein Highlight ist mein höhenverstellbares Design, das Ihnen einen sekundenschnellen Wechsel von der Sitz- in die Stehposition ermöglicht. Dies fördert eine bessere Arbeitsmoral, da die negativen Auswirkungen langen Sitzens, wie Schmerzen und mögliche Verletzungen, reduziert werden. Ich bin mit schwarz-weißem Rahmen erhältlich.

Mit der Flexi Premium Sit Stand Single Person 120 Degree Workstation können Sie eine ergonomische Umgebung schaffen, die Gesundheit, Teamarbeit und optimale Produktivität fördert.

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Assembly required: Yes

    Height (mm): 625-1275

    Table top thickness (mm): 25

    Warranty (years): 10

    Electrical warranty (years): 10 (Note: This includes motor and controller)

    Maximum load (kg): 125 each station

    Edge: Straight edge

    Memory Controller: Yes. With 3 Presets

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFlexi-120-Degree-Workstation
  • ProduktfamilieDesks & Workstation
  • ProduktgruppeFlexi Office Desks & Workstations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-24
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1230
  • Breite (mm)2100
  • Tiefe (mm)1240
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit