Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
Monarch Boardroom Chair - Medium Back
    JasonL

    Monarch Boardroom Chair - Medium Back

    Google-Übersetzung,

    Guten Tag! Ich bin der Monarch Konferenzstuhl. Ich bin höhenverstellbar von 960 mm bis 1040 mm. Mein schlankes Design und der Drehfuß machen mich zu einem vielseitigen Möbelstück – ich passe in jeden Raum, in dem ich aufgestellt werde. Ich unterstreiche die Eleganz Ihres Konferenzraums und verleihe ihm eine einladende und zugleich professionelle Atmosphäre.

    Spezifikation
    • Assembly required: Yes

      Warranty (years): 5

      Seat material: PU leather

      Frame material: Metal

      Maximum load (kg): 120

      Mechanism: Knee tilt mechanism

      Seat foam: High density foam

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMonarch-Boardroom-Chair-Medium-Back
    • ProduktfamilieOffice Chairs
    • ProduktgruppeMonarch
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1040
    • Breite (mm)680
    • Tiefe (mm)585
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)15.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürostühle

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Ozeanien
    Australien
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit