Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sapphire Rectangle Boardroom Table with Round Corners - 1200 L X 1200 W
JasonL

Sapphire Rectangle Boardroom Table with Round Corners - 1200 L X 1200 W

Google-Übersetzung,

Wenn Sie einen atemberaubenden Konferenztisch als Mittelpunkt Ihres Büros suchen, sind Sie hier genau richtig! Der rechteckige Konferenztisch I'm Sapphire mit scheibenförmigem Fuß und abgerundeten Ecken ist 750 mm hoch und 1100 x 1100 mm breit. Er ist langlebig und verfügt über weiß und schwarz pulverbeschichtete Gusseisenbeine sowie eine stilvolle, gerade ABS-Laminatplatte.

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Brand EZ Hospitality

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 1200 x 1200

    Total length (mm) 1200

    Total width (mm) 1200

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 5

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 39

    Seats (people) 4

    Surface finish Salvage oak, dark oak, black

    Edge Straight ABS edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish Black, white powdercoated, stainless steel

    Frame material Mild steel

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

    CATALOGUE

    View our 2025 product catalogue.


Technische Spezifikation
  • Referenznummersapphire-rectangle-boardroom-table-rounded-corners-1200-1200
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeSapphire Office Tables
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien