Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Switch Meeting Room Table - Radius Corners 3200L x 1100W
JasonL

Switch Meeting Room Table - Radius Corners 3200L x 1100W

Google-Übersetzung,

Suchen Sie den perfekten Konferenztisch als Herzstück Ihres Büros? Dann sind Sie hier genau richtig! Setzen Sie ein Statement mit meinem zeitlos eleganten und stilvollen Design. Erhältlich in verschiedenen Größen – ich passe garantiert in jeden Raum. Beeindrucken Sie Ihre Kunden mit meinem schlichten, modernen Design, das überall elegant und professionell wirkt!

Montagehinweise:
1. Da es sich bei unseren Oberteilen um Standardplatten handelt, sind die vorgebohrten Löcher möglicherweise nicht mit dem Rahmen ausgerichtet.
2. Ignorieren Sie die vorgebohrten Löcher.
3. Sie erhalten selbstschneidende Schrauben zum direkten Bohren in die Unterseite der Tischplatte, um diese am Untergestell zu befestigen.
4. Wenn Sie sich nicht zutrauen, direkt bis zur Oberseite zu bohren, können Sie vor dem Bezahlen Ihrer Bestellung einen Montageservice hinzufügen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Tools required Hand drill (assembly will require drilling wood screws into the laminate tops)

    Height (mm) 750

    Top dimensions (mm) 3200x1100

    Total length (mm) 3200

    Total width (mm) 1100

    Table top thickness (mm) 25

    Warranty (years) 10

    Maximum load (kg) 75

    Product weight (kg) 36

    Seats (people) 4

    Surface finish White, maple, salvage oak, dark oak

    Edge Rounded corners, straight edge

    Pre-drill pattern provided Screws will need to be drilled into top

    Leg/frame finish Natural, white, black powdercoated

    Frame material Aluminium wood imprint, white, black powdercoat

    Use Suitable for indoor

    Top material Laminate

    Adjustable feet Yes

    This product include Screws to attach a variety of tops, please check screw length is correct for top prior to drilling

    This product does not include Monitors, computer-ware, chairs, storage units, monitor arms, lights

Technische Spezifikation
  • Referenznummerswitch-meeting-room-table-rounded-corners-3200l-x-1100w-copy
  • ProduktfamilieBoardroom Tables
  • ProduktgruppeSwitch
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Sekundär MaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien