Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uniform Large Open Bookcase [1600W x 1870H x 450D]
JasonL

Uniform Large Open Bookcase [1600W x 1870H x 450D]

Google-Übersetzung,

Hallo! Ich bin das Uniform-Bücherregal! Ich bin perfekt für das moderne Büro und kombiniere Stil mit praktischem Stauraum. Ich bin ideal für die Aufbewahrung von Ordnern, Büchern, Auszeichnungen, Fotos und allem, was Sie sonst noch stolz präsentieren möchten. Ich bin 1870 mm hoch und finde Platz in den meisten Büro- und Wohnräumen.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 1600x450

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 93

    Number of shelves 8

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 4

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruniform-large-open-bookcase-1600w-x-1870h-x-450d
  • ProduktfamilieStorages
  • ProduktgruppeUniform Office Storages
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien