Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Uniform Large Storage Cupboard with Small & Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Large Storage Cupboard with Small & Medium Doors [1600W x 1870H x 350 & 450D]

Google-Übersetzung,

Ich bin ein stilvolles, geschlossenes Möbelstück, das viel Platz für all Ihre Büroutensilien bietet. Mit zwei Fächern mit abschließbaren Türen und vier verstellbaren Einlegeböden biete ich die Flexibilität und Sicherheit, die jeder Arbeitsplatz braucht. Mein klares Design mit individuell anpassbaren Farben fügt sich in jedes Büro ein, und ich habe zehn Jahre Garantie.

Spezifikation
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1870

    Top dimensions (mm) 1600x450

    Total width (mm) 1600

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 155

    Number of shelves 8

    Material Laminate

    Frame finish White, black carcass

    Number of adjustable shelves 4

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 8

    Adjustable feet Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummeruniform-large-storage-cupboard-with-small-and-medium-doors-1600w-x-1870h-x-350-and-450d
  • ProduktfamilieStorages
  • ProduktgruppeUniform Office Storages
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMelamin
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit